ハーネス済みCAT5eケーブル、PVC、コネクタA:Hirose RJ45 Tアングル 内、コネクタB:Hirose RJ45 Tアングル 内

CAT9340460 product image
igus-icon-lupe

• Ethernet/CC-Link IE/CAT5e

• その他のエナジーチェーン使用事例

• PVC外被

• 最小曲げ半径係数 12.5xd

• 全体シールド

• 耐油性および難燃性

• 1,000万往復保証

  • 最長4年の無償交換保証
  • igus-icon-lieferzeitCAT9340460
    (4x(2Cx0.15))S
    ストレート
    InfoInfoigus-icon-infoイグス(igus® GmbH)は、ケーブル長をコネクタ又はオープンエンドを含めた全長と定義しています。