ハーネス済みProfinet ケーブル、iguPUR、コネクターA:Phoenixコンタクト RJ45、コネクターB:Phoenixコンタクト RJ45

CAT9261012 product image
igus-icon-lupe

• Profinet

• カッド撚り構造

• その他のエナジーチェーン使用事例

• iguPUR外被

• 外被の色 黄-緑

• 最小曲げ半径係数 15xd

• 全体シールド

• 耐油性および難燃性

• 500万往復保証

  • 最長4年の無償交換保証
  • igus-icon-lieferzeitCAT9261012
    (4Cx0.34)S
    InfoInfoigus-icon-infoイグス(igus® GmbH)は、ケーブル長をコネクタ又はオープンエンドを含めた全長と定義しています。