ハーネス済みCAT5eケーブル、PUR、コネクターA:Hirose RJ45 Lアングル 上、コネクターB:Hirose RJ45 Lアングル 下

CAT9240360 product image
igus-icon-lupe
  • 負荷レベル: 標準負荷に対応
  • 外被: PUR
  • 全体シールド
  • 耐クーラント性
  • ノッチ対策
  • 耐油性: 耐油性(DIN EN 50363-10-2準拠)
  • 難燃性
  • PVCフリー
  • 耐加水分解性、耐微生物分解性
  • 耐紫外線性
  • ハロゲンフリー
  • チェーンフレックス クラス: 4.3.3.1
igus-icon-lieferzeitCAT9240360
(4x(2Cx0.15))S
ストレート
InfoInfoigus-icon-infoイグス(igus® GmbH)は、ケーブル長をコネクタ又はオープンエンドを含めた全長と定義しています。