ネットワーク、Ethernet、光ファイバー、フィールドバス ケーブル
igus-icon-arrow-right
Ethernet
igus-icon-arrow-right
ハーネス済みCAT6ケーブル、TPE、コネクターA:Metz RJ45 E-DAT IP67、コネクターB:HARTING RJ45 E-DAT IP67、クロスオーバー
ハーネス済みCAT6ケーブル、TPE、コネクターA:Metz RJ45 E-DAT IP67、コネクターB:HARTING RJ45 E-DAT IP67、クロスオーバー
igus-icon-lupe
• Ethernet/CAT6a
• 内被なし
• その他のエナジーチェーン使用事例
• TPE外被
• 最小曲げ半径係数 12.5xd
• 対および全体シールド
• 耐油性および難燃性
• 1,000万往復保証
最長4年の無償交換保証
部品番号
igus-icon-copy-clipboard
igus-icon-lieferzeit
CAT9040660
線心数、導体断面積
(4x(2Cx0.15)S)S
バスシステム
コネクタデザイン
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
CFRIP
剥離作業の時間を50% 短縮します。
igus-icon-3arrow
4年保証
当社では、そのような対応を期待していただけます。
igus-icon-3arrow
igus-icon-arrow-up