ハーネス済みProfinetケーブル、TPE、コネクターA: M12 ストレート、4極、d-coded、コネクターB: M12 ストレート、4極、d-coded、5m

BUS9041271 product image
igus-icon-lupe
• Profinet
• カッド撚り構造
• その他のエナジーチェーン使用事例
• TPE外被
• 外被の色 黄-緑
• 最小曲げ半径係数 12.5xd
• 全体シールド
• 耐油性および難燃性
• 1,000万往復保証
  • 最長4年の無償交換保証
  • igus-icon-lieferzeitBUS9041271
    (4Cx0.38)S
    InfoInfoigus-icon-infoイグス(igus® GmbH)は、ケーブル長をコネクタ又はオープンエンドを含めた全長と定義しています。