ネットワーク、Ethernet、光ファイバー、フィールドバス ケーブル
igus-icon-arrow-right
Profibus
igus-icon-arrow-right
ハーネス済みProfibusケーブル、TPE、コネクタA:Phoenixコンタクト、M12、5極、ピン、アングル、コネクタB:Phoenixコンタクト、M12、5極、ソケット、アングル
ハーネス済みProfibusケーブル、TPE、コネクタA:Phoenixコンタクト、M12、5極、ピン、アングル、コネクタB:Phoenixコンタクト、M12、5極、ソケット、アングル
igus-icon-lupe
•
Profibus
• その他のエナジーチェーン使用事例
• TPE外被
• 最小曲げ半径係数 10xd
• 全体シールド
• 耐油性および難燃性
• 1,000万往復保証
最長4年の無償交換保証
部品番号
igus-icon-copy-clipboard
igus-icon-lieferzeit
BUS9041266
線心数、導体断面積
(2Cx0.25)S
バスシステム
コネクタデザイン
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
CFRIP
剥離作業の時間を50% 短縮します。
igus-icon-3arrow
4年保証
当社では、そのような対応を期待していただけます。
igus-icon-3arrow
igus-icon-arrow-up