ハーネス済みProfibusケーブル、TPE、コネクターA: Phoenix Contact、D-SUB、9極、ソケット/ピン、パス、アングル 45°、コネクターB: オープンエンド

BUS9041258 product image
igus-icon-lupe
• Profibus
• その他のエナジーチェーン使用事例
• TPE外被
• 最小曲げ半径係数 10xd
• 全体シールド
• 耐油性および難燃性
• 1,000万往復保証
  • 最長4年の無償交換保証
  • igus-icon-lieferzeitBUS9041258
    (2Cx0.25)S
    InfoInfoigus-icon-infoイグス(igus® GmbH)は、ケーブル長をコネクタ又はオープンエンドを含めた全長と定義しています。