ハーネス済みProfinetケーブル、PUR、コネクターA: M12 ストレート、4極、d-coded、コネクターB: M12 ストレート、4極、d-coded、5m

BUS9041171 product image
igus-icon-lupe
  • 中程度の使用荷重に対応
  • PUR外被
  • 全体シールド
  • 耐クーラント性
  • ノッチ対策
  • 耐油性(DIN EN 50363-10-2準拠)
  • 最長4年の無償交換保証
igus-icon-lieferzeitBUS9041171
(4Cx0.38)S
InfoInfoigus-icon-infoイグス(igus® GmbH)は、ケーブル長をコネクタ又はオープンエンドを含めた全長と定義しています。