ハーネス済みProfinetケーブル、PVC、コネクターA: M12 ストレート、4極、Dコード、コネクターB: オープンエンド、5m

BUS9041073 product image
igus-icon-lupe

• Profinet

• カッド撚り構造

• エナジーチェーンでの使用向け

• PVC外被

• 外被の色 黄-緑

• 最小曲げ半径係数 12.5xd

• 全体シールド

• 耐油性および難燃性

• 1,000万往復保証

igus-icon-lieferzeitBUS9041073
(4Cx0.38)S
InfoInfoigus-icon-infoイグス(igus® GmbH)は、ケーブル長をコネクタ又はオープンエンドを含めた全長と定義しています。