ハーネス済みProfibusケーブル、PVC、コネクタA:Phoenixコンタクト、IN:M12、5極、ピン、ストレート、OUT: M12、5極、ピン、ストレート、コネクタB:Phoenixコンタクト、D-SUB、9極、ピン、45° IP67

BUS9041062 product image
igus-icon-lupe

• Profibus

• その他のエナジーチェーン使用事例

• PVC外被

• 最小曲げ半径係数 12.5xd

• 全体シールド

• 耐油性および難燃性

• 1,000万往復保証

  • 最長4年の無償交換保証
  • igus-icon-lieferzeitBUS9041062
    (2Cx0.25)S
    InfoInfoigus-icon-infoイグス(igus® GmbH)は、ケーブル長をコネクタ又はオープンエンドを含めた全長と定義しています。