ハーネス済みProfibusケーブル、PVC、コネクタA:Phoenixコンタクト、D-SUB、9極、ソケット/ピン、パス、アングル 90°、コネクタB:Phoenixコンタクト、IN: M12、5極、ピン、ストレート、OUT:M12、5極、ソケット、ストレート

BUS9041051 product image
igus-icon-lupe

• Profibus

• エナジーチェーンでの使用向け

• PVC外被

• 最小曲げ半径係数 12.5xd

• 全体シールド

• 耐油性および難燃性

• 1,000万往復保証

igus-icon-lieferzeitBUS9041051
(2Cx0.25)S
InfoInfoigus-icon-infoイグス(igus® GmbH)は、ケーブル長をコネクタ又はオープンエンドを含めた全長と定義しています。