ハーネス済みProfibusケーブル、PVC、コネクタA:Phoenixコンタクト、M12、5極、ピン、ストレート、コネクタB:オープンエンド

BUS9041003 product image
igus-icon-lupe

• Profibus

• その他のエナジーチェーン使用事例

• PVC外被

• 最小曲げ半径係数 12.5xd

• 全体シールド

• 耐油性および難燃性

• 1,000万往復保証

  • 最長4年の無償交換保証
  • igus-icon-lieferzeitBUS9041003
    (2Cx0.25)S
    InfoInfoigus-icon-infoイグス(igus® GmbH)は、ケーブル長をコネクタ又はオープンエンドを含めた全長と定義しています。