igus-icon-lupe
- 最高負荷に対応
- TPE外被
- 耐加水分解性、耐微生物分解性
- シリコーンフリー
- 耐紫外線性
- 耐油性 (DIN EN 60811-404準拠)、耐バイオオイル性 (VDMA 24568準拠、DEAプラントカット 8 S-MB で試験済み)
- 最長4年の無償交換保証
igus-icon-lieferzeitMAT90423400
BNC コネクター/BNC ソケット
4.5
igus-icon-infoigus SE & Co. KG defines the cable length over the complete length incl. connector or open assembly.
Maximum transmission length: 50 m
* igus SE & Co. KG was able to successfully implement customer applications with excess length. Test us!