TPE同軸ケーブル

当社の組み立て済み同軸ケーブルは、極めて厳しい要件が課せられる作業で使えるように設計されています。特殊なTPE外被は、優れた堅牢性と耐性を有しています。このケーブルは、耐加水分解性および耐微生物性、シリコンフリー、耐紫外線性を備えており、過酷な産業環境での使用に最適です。DIN EN 60811-404に準拠した耐油性 およびVDMA 24568に準拠した耐バイオオイル性により、厳しい使用条件下でも、安全に使用できるようになっています。最長で4年間保証されるため、長期的に信頼できる性能となっています。

製品数: 0
申し訳ありませんが、現在このカテゴリーには取り扱い商品がありません。サポートやカスタマイズされたソリューションが必要ですか?イグスのチャットサービスでご質問いただけます。または お気軽にご相談ください。