TPE 光ファイバーケーブル | CFLG.LB、両端STコネクタ

LWL9040091 product image
igus-icon-lupe
  • 最高負荷対応のグラジエント(超屈曲性)ガラスファイバーケーブル
  • TPE外被
  • ハロゲンフリー
  • シリコーンフリー
  • 耐油性 (DIN EN 60811-404準拠)、耐バイオオイル性 (VDMA 24568準拠、DEAプラントカット 8 S-MB で試験済み)
  • 耐紫外線性
  • PVCフリー
  • 最長4年の無償交換保証
igus-icon-lieferzeitLWL9040091
6Cx50/125
コネクター ST/コネクター ST
11
InfoInfoigus-icon-infoイグス(igus® GmbH)は、ケーブル長をコネクタ又はオープンエンドを含めた全長と定義しています。