igus-icon-lupe
• USB 3.0
• その他のエナジーチェーン使用事例
• PVC外被
• 最小曲げ半径係数 12.5xd
• 対および全体シールド
• 耐油性および難燃性
• 1,000万往復保証
igus-icon-lieferzeitUSB9640201
(2x(2CxAWG28)+2x(2CxAWG28)S)S
USB 3.0
ストレート/オープンエンド
5
igus-icon-infoigus SE & Co. KG defines the cable length over the complete length incl. connector or open assembly.
Maximum transmission length: 3 m
* igus SE & Co. KG was able to successfully implement customer applications with excess length. Test us!