組立て済みUSB 3.0ケーブル

当社のUSB 3.0ケーブルは、エナジーチェーンで使用するように設計されており、要求が高い産業環境でも、最高の信頼性をもって使用できます。堅牢なPVC外被 、 耐油性 、 難燃性 、そして断続的に動く可動部での 最小曲げ半径係数12.5xd を備えており、連続的な動きや高負荷作業用に設計

高品質なペアと全体シールドにより、過酷な動作条件下でも、干渉のない高速なデータ伝送を保証 往復回数1,000万回に相当する耐久性が保証されており、また最長4年間の保証が付いているため、このケーブルは、産業上の課題に取り組んだり、高速作業での使用に最適

製品の特長:

  • エナジーチェーン向け – 連続的な動作ができるように設計
  • 頑丈なPVC外被 – 機械的ストレスや環境要因に耐性あり
  • ペアおよび全体シールド – 安全で干渉のないデータ伝送
  • 最小曲げ半径係数 12.5xd – 狭い曲げ半径に最適
  • 耐油性および難燃性 – 過酷な作業での使用に最適
  • 往復動作1,000万回を保証 – 可動作業でも長寿命を実現
  • 最長4年間の保証 – 最大限の安全性を確保するための品質テストを実施
製品数: 0
申し訳ありませんが、現在このカテゴリーには取り扱い商品がありません。サポートやカスタマイズされたソリューションが必要ですか?イグスのチャットサービスでご質問いただけます。または お気軽にご相談ください。