バスケーブル | USB 3.0、PVC、コネクタA: USB 3.0 タイプA、オープンエンド、長さ3m

USB9640200 product image
igus-icon-lupe

• USB 3.0

• その他のエナジーチェーン使用事例

• PVC外被

• 最小曲げ半径係数 12.5xd

• 対および全体シールド

• 耐油性および難燃性

• 1,000万往復保証

  • 最長4年の無償交換保証
  • igus-icon-lieferzeitUSB9640200
    (2x(2CxAWG28)+2x(2CxAWG28)S)S
    USB 3.0
    ストレート/オープンエンド
    3
    InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines the cable length over the complete length incl. connector or open assembly.  Maximum transmission length: 3 m * igus SE & Co. KG was able to successfully implement customer applications with excess length. Test us!