igus-icon-lupe
- 中程度の使用荷重に対応
- PUR外被
- 全体シールド
- 耐クーラント性
- ノッチ対策
- 耐油性(DIN EN 50363-10-2準拠)
- 最長4年の無償交換保証
igus-icon-lieferzeitUSB9540201
(2x(2CxAWG28)+2x(2CxAWG28)S)S
USB 3.0
ストレート/オープンエンド
5
igus-icon-infoigus SE & Co. KG defines the cable length over the complete length incl. connector or open assembly.
Maximum transmission length: 3 m
* igus SE & Co. KG was able to successfully implement customer applications with excess length. Test us!