バスケーブル | USB 2.0、TPE、コネクターA:USB 2.0 タイプB、コネクターB:USB 2.0 タイプB

USB9040030 product image
igus-icon-lupe
• USB 2.0
• その他のエナジーチェーン使用事例
• TPE外被
• 最小曲げ半径係数 12.5xd
• 全体シールド
• 耐油性および難燃性
• 1,000万往復保証
  • 最長4年の無償交換保証
  • igus-icon-lieferzeitUSB9040030
    ((2CxAWG28)+2CxAWG20)S
    USB
    両端ストレート
    InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines the cable length over the complete length incl. connector or open assembly.  Maximum transmission length: 5 m * igus SE & Co. KG was able to successfully implement customer applications with excess length. Test us!