組立て済みUSB 2.0ケーブル

USB 2.0ケーブルは、高速作業用に設計されました。頑丈なTPE外被、耐油性、難燃性、 、および 12.5xdの柔軟な曲げ特性 を備えており、要求の厳しい映像動画、ビジョン、バス技術に最適です。高品質の全体シールド により、厳しい環境下でも干渉のないデータ伝送が確保されます。

これらのケーブルは、当社のエナジーチェーン用に特別に設計されており、卓越した信頼性と耐久性を備えています。1,000万回の往復回数と 最長4年間の保証 の保証付きで、厳しい課題に対する理想的なソリューションです。

製品数: 0
申し訳ありませんが、現在このカテゴリーには取り扱い商品がありません。サポートやカスタマイズされたソリューションが必要ですか?イグスのチャットサービスでご質問いただけます。または お気軽にご相談ください。