igus-icon-lupe
• DVI
• 内被なし
• その他のエナジーチェーン使用事例
• TPE外被
• 最小曲げ半径係数 12.5xd
• 全体シールド
• 耐油性および難燃性
• 1,000万往復保証
igus-icon-lieferzeitMAT90455657
(4x(2CxAWG28)S+(2CxAWG28)+3CxAWG28)S
DVI
両端ストレート
igus-icon-infoigus SE & Co. KG defines the cable length over the complete length incl. connector or open assembly.
Maximum transmission length: 7,5 m
* igus SE & Co. KG was able to successfully implement customer applications with excess length. Test us!