過酷な産業環境向けに最適化された当社のTPEバスケーブルは、卓越した性能と耐久性を備えています。エナジーチェーン向け専用に開発された製品は、頑丈なTPE製外被を備え、12.5xdの最小曲げ半径係数を実現し、干渉のない信号伝送を可能にする全体シールドを採用しています。このケーブルは、耐油性、難燃性を備えており、最大1,000万回の往復回数 の耐用寿命を保証します。
内被覆なし の設計により、安定性を損なうことなく省スペースな設置が可能です。これは、最長4年間の保証に支えられています。長期使用における最大限の信頼性を実現します。