PUR バスケーブル | GigE、捻回、コネクターA:Yamaichi RJ45 金属製、コネクターB:RJ45 ローレットねじ

製造中止の予定
GIG9045002 product image
igus-icon-lupe
  • ねじれ・捻回使用
  • PUR外被
  • シールド付き
  • 耐油性、耐クーラント性
  • 難燃性
  • ノッチ対策
  • 耐加水分解性、耐微生物分解性
  • 最長4年の無償交換保証
igus-icon-lieferzeitGIG9045002
4x(2Cx0.15)S
Ethernet/CAT5e/PoE
両端ストレート
igus-icon-info

この製品は生産終了モデルです。

InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines the cable length over the complete length incl. connector or open assembly.  Maximum transmission length: 50 m * igus SE & Co. KG was able to successfully implement customer applications with excess length. Test us!