GigE接続ケーブル

当社の GigE Ethernetケーブルは、品質と機能性を兼ね備え、幅広い作業で使用できます。このケーブルは、エナジーチェーン専用に設計されており、耐油性および難燃性 を備えています。TPE製の外被は、最高の耐久性を保証し、10xdの最小曲げ半径係数により、柔軟に設置できます。さらに、全体シールドにより、干渉が起こりやすい環境下でも、信頼性の高いデータ伝送を保証します。性能保証:往復回数1,000万回および最長4年間の保証、

極端なねじれ応力に対しては、PUR外被 を備えたモデルをご用意しており、これらはシールドされているだけでなく、ノッチ耐性、加水分解耐性、および微生物耐性 も備えています。このケーブルは、耐油性、耐クーラント性、難燃性が特徴で、高荷重作業に最適です。

 

製品数: 0
申し訳ありませんが、現在このカテゴリーには取り扱い商品がありません。サポートやカスタマイズされたソリューションが必要ですか?イグスのチャットサービスでご質問いただけます。または お気軽にご相談ください。