製造中止の予定
igus-icon-lupe
- ねじれ・捻回使用
- PUR外被
- シールド付き
- 耐油性、耐クーラント性
- 難燃性
- ノッチ対策
- 耐加水分解性、耐微生物分解性
- 最長4年無償交換保証
igus-icon-lieferzeitGIG9045001
4x(2Cx0.15)S
Ethernet/CAT5e/PoE
両端ストレート
igus-icon-info
この製品は生産終了モデルです。
igus-icon-infoigus SE & Co. KG defines the cable length over the complete length incl. connector or open assembly.
Maximum transmission length: 50 m
* igus SE & Co. KG was able to successfully implement customer applications with excess length. Test us!