TPE バスケーブル | GigE、コネクターA:Yamaichi RJ45 金属製、コネクターB:Yamaichi RJ45 ローレットねじ

GIG9040002 product image
igus-icon-lupe
• Ethernet/CC-Link IE/CAT5e
• その他のエナジーチェーン使用事例
• TPE外被
• 最小曲げ半径係数 10xd
• 全体シールド
• 耐油性および難燃性
• 1,000万往復保証
  • 最長4年の無償交換保証
  • igus-icon-lieferzeitGIG9040002
    (4x(2Cx0.15))S
    Ethernet/CAT5e/PoE
    両端ストレート
    InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines the cable length over the complete length incl. connector or open assembly.  Maximum transmission length: 50 m * igus SE & Co. KG was able to successfully implement customer applications with excess length. Test us!