igus-icon-lupe
• Ethernet/CC-Link IE/CAT5e
• その他のエナジーチェーン使用事例
• TPE外被
• 最小曲げ半径係数 10xd
• 全体シールド
• 耐油性および難燃性
• 1,000万往復保証
igus-icon-lieferzeitGIG9040001
(4x(2Cx0.15))S
Ethernet/CAT5e/PoE
両端ストレート
igus-icon-infoigus SE & Co. KG defines the cable length over the complete length incl. connector or open assembly.
Maximum transmission length: 50 m
* igus SE & Co. KG was able to successfully implement customer applications with excess length. Test us!