ネットワーク、Ethernet、光ファイバー、フィールドバス ケーブル
igus-icon-arrow-right
Profinet
igus-icon-arrow-right
産業用Profinetケーブル、PUR、コネクターA:M12 Dコード ストレート ソケット、コネクターB:M12 Dコード ストレート ピン、12.5xd
産業用Profinetケーブル、PUR、コネクターA:M12 Dコード ストレート ソケット、コネクターB:M12 Dコード ストレート ピン、12.5xd
igus-icon-lupe
中程度の使用荷重に対応
PUR外被
全体シールド
耐クーラント性
ノッチ対策
耐油性(DIN EN 50363-10-2準拠)
最長4年の無償交換保証
部品番号
igus-icon-copy-clipboard
igus-icon-lieferzeit
MAT904125442
線心数、導体断面積
(4Cx0.38)S
バスシステム
コネクタデザイン
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
CFRIP
剥離作業の時間を50% 短縮します。
igus-icon-3arrow
コネクター付きのケーブルを購入しますか?
ハーネス済みケーブルをお探しですか?でしたらレディケーブルショップをご覧ください。
igus-icon-3arrow
4年保証
当社では、そのような対応を期待していただけます。
igus-icon-3arrow
igus-icon-arrow-up