チェーンフレックス リンクケーブル ストレート M12 x 1、CF.INI CF98

製造中止の予定
MAT90410300 product image
igus-icon-lupe
  • 最高負荷および特に小さな曲げ半径 (4xdまで) 向け
  • TPE外被
  • 耐クーラント性
  • 耐加水分解性、耐微生物分解性
  • ハロゲンフリー
  • シリコーンフリー
  • 耐紫外線性
  • PVCフリー
  • 耐油性 (DIN EN 60811-404準拠)、耐バイオオイル性 (VDMA 24568準拠、DEAプラントカット 8 S-MB で試験済み)
  • チェーンフレックス クラス: 7.5.4.2
igus-icon-lieferzeitMAT90410300
4極
M12 ケーブルソケット
M12 ケーブルコネクター
2
CF98.INI-P4-M12-BG/M12-SG-2
igus-icon-info

この製品は生産終了モデルです。

InfoInfoigus-icon-infoイグス(igus® GmbH)は、ケーブル長をコネクタ又はオープンエンドを含めた全長と定義しています。