CF98-CF.INI イニシエーターケーブル(INI-cables)は、高い要求が課せられる産業用およびエナジーチェーンで使用できるように特別に開発されました。速度、距離、温度などの物理的変数を測定するセンサーや、電気信号を機械的な動作、圧力、力に変換するアクチュエーターでの使用に最適です。
With特殊設計のイグスCF98-CF.INIケーブルは、最小4xdの特に小さな曲げ半径用に設計されており、エナジーチェーンで使用した際に、最大限の弾力性が発揮できるかテストを実施しています。耐性が高いTPE製外被は、クーラント、オイル、紫外線、微生物の影響から保護します。ハロゲン、PVC、シリコーンを一切使用していないため、最高水準の環境基準および技術基準を満たしています。
メリットの概要:
- 特に小さい曲げ半径:最小4xd
- 油、クーラント、微生物、紫外線に対する耐性
- TPE被膜:堅牢、ハロゲンフリー、シリコーンフリー、PVCフリー
- 国際認証:UL、CSA、CE、DESINA
- エナジーチェーンで数百万サイクルの試験を実施済み