製造中止の予定
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
2 から 1
- 最高負荷および特に小さな曲げ半径 (4xdまで) 向け
- TPE外被
- 耐クーラント性
- 耐加水分解性、耐微生物分解性
- ハロゲンフリー
- シリコーンフリー
- 耐紫外線性
- PVCフリー
- 耐油性 (DIN EN 60811-404準拠)、耐バイオオイル性 (VDMA 24568準拠、DEAプラントカット 8 S-MB で試験済み)
- 最長4年の無償交換保証
igus-icon-lieferzeitMAT90410235
4極
M12 ケーブルソケット
オープンエンド
3
CF98.INI-P4-M12-BG-3
igus-icon-info
この製品は生産終了モデルです。
igus-icon-infoイグス(igus® GmbH)は、ケーブル長をコネクタ又はオープンエンドを含めた全長と定義しています。