イグフォームS270製かさ歯車 - ギヤ比 1:4

S270GM-BG-100-010-00-040-R-40 product image
igus-icon-lupe
S270GM-BG-100-010-00-040-R-40 product image
igus-icon-lupe
S270GM-BG-100-010-00-040-R-40 technical drawing
igus-icon-lupe
3 から 1
S270GM-BG-100-010-00-040-R-40 product image
S270GM-BG-100-010-00-040-R-40 product image
S270GM-BG-100-010-00-040-R-40 technical drawing

  • 低い摩擦係数
  • 吸湿性が低い
  • 静音仕様

注記 : 希望のギヤ比を実現するには、かさ歯車を2つ注文する必要があります。

かさ歯車の軸は直角に交差します。

ここに掲載されているかさ歯車 (1:4) は、互いに組み合わせることができます。同じモジュールが選択されていることを必ずご確認ください。


今すぐ寿命予測計算するにはこちら

最適な形状が見つからない場合はこちら

igus-icon-lieferzeitS270GM-BG-100-010-00-040-R-40
1
10