igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
4 から 1
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
ねじ方向:右ねじ/左ねじ
ハウジング材質:イグミッドG
寸法Kシリーズ:DIN ISO 12240規格に準拠
igus-icon-lieferzeitKCLM-16-EK
16
ステンレス
左ねじ
通常のねじ
ねじ方向:右ねじ/左ねじ
ハウジング材質:イグミッドG
寸法Kシリーズ:DIN ISO 12240規格に準拠
イグボール ロッドエンドベアリングは、柔軟性、耐久性、精度が要求される厳しい条件下でも最高のソリューションを提供します。
高性能材質:ロッドエンドは高品質の高機能ポリマーを使用しており、優れた耐摩耗性と耐食性を備えています。これらの材質は、厳しい条件下でも長寿命を実現します。
メンテナンスフリー:イグボール ロッドエンドは、使いやすさとコスト効率を重視しており、完全にメンテナンスフリーです。これにより、定期的な潤滑や高価なメンテナンスを必要とせず継続的な運転が可能になります。
最適化されたシール技術:ロッドエンドは高度なシール技術により、汚れや湿気、その他の有害物質の浸入を最小限に抑えています。これにより、製品の寿命が延びるだけでなく、安定した性能を実現することができます。
正確な動作と調整:ロッドエンドは、あらゆる用途で極めて重要な、正確な動作と調整を可能にします。高品質な構造とインテリジェントな設計により不要な遊びを最小限に抑え、確実な位置決めを実現します。
幅広い用途:ロッドエンドは、精密な球面すべり軸受が要求されるオートメーション技術や機械工学など幅広い産業で使用されています。