igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
3 から 1
- 金属ロッドエンドベアリング 雌ねじ付き、ステンレス製球面キャップ、大きな横方向の力に対応
- メンテナンスフリーのイグリデュールJ製内輪
- 亜鉛ダイキャスト製ハウジング
- 寸法Kシリーズ:DIN ISO 12240規格に準拠
igus-icon-lieferzeitKCRI-S-04-J-EK
6.4 (0.25 in)
ステンレス
右ねじ
通常のねじ
イグボール 金属製ロッドエンドベアリング 雌ねじ付き
イグボール ロッドエンドベアリングは耐食性があり、厳しい使用環境下でも、安心して使うことができます。多湿環境では、弱酸やアルカリ性に強いという特長があります。塵埃に対する耐性も備えています。