標準
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
4 から 1
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- ねじ方向:右ねじ/左ねじ
- ハウジング材質:イグミッドG
- 寸法Kシリーズ:DIN ISO 12240規格に準拠
igus-icon-lieferzeitKALM-10-F
10
イグリデュールW300
左ねじ
細目ねじ
イグボール ロッドエンド 雄ねじ付き
イグボールロッドエンドは、耐食性に優れ、厳しい使用環境下でも、安心して使うことができます。多湿環境では、弱酸やアルカリ性に強いという特徴があります。塵埃に対する耐性も備えています。
ハウジングの材質には、耐衝撃性に優れた長繊維強化ポリマーであるイグミッドGを使用しています。長期使用温度範囲は、マイナス40°C~プラス90°Cです。
標準タイプの球面ベアリングでは、球面ボールにイグリデュールW300を使用しています。この材質は、無潤滑運転での摩擦係数が低く、スティックスリップを起こしにくくする特性を持っています。そのため、特に低荷重、低速時の使用に適しています。
主な採用分野