イグボール ロッドエンド 雌ねじ付きイグボール ロッドエンドは、耐食性に優れ、厳しい使用環境下でも、安心して使うことができます。多湿環境では、弱酸やアルカリ性に強いという特徴があります。塵埃に対する耐性も備えています。
ハウジングの材質には、耐衝撃性に優れた長繊維強化ポリマーであるイグミッドGを使用しています。長期使用温度範囲は、マイナス40°C~プラス90°Cです。
標準タイプの球面ベアリングでは、球面ボールにイグリデュールRを使用しています。この材質は、無潤滑運転での摩擦係数が低く、スティックスリップを起こしにくくする特性を持っています。そのため、特に低荷重、低速時の使用に適しています。
- メンテナンスフリーの無潤滑運転
- 高い費用対効果
- 無潤滑
- 高い剛性
- 変動荷重に耐える高い引張り強さ
- 軸心のずれを吸収
- 局部荷重を吸収
- 粉塵ダストの多い悪環境に強い
- 優れた耐食性、耐薬品性
- 液体中での使用が可能
- 高い減振性
- 回転、揺動および直進運動に最適
- 内輪ベアリング配置で、少ないバックラッシュ
- 軽量
主な採用分野- 自転車製造
- プラント建設
- 包装機械
- オフショア
産業別の採用事例はこちら
使用に適する場合- 軽量化が要求される場合
- 回転、揺動および直動の運動が発生する場合
- 高周波数の揺動/振動が発生する場合
- 静音運転が要求される場合
- 絶縁部品が必要な場合
- 耐食性が要求される場合
- 空気シリンダーやガスダンパーと組合せる場合
- 耐薬品性が必要な場合
- 高い剛性が必要な場合
| 以下の場合は他の材質をお勧めします- 使用温度がプラス90˚Cを超える場合
- 回転速度が0.5m/秒を超える場合
- 非常に高い引張り荷重とせん断荷重が発生する場合
- 油圧シリンダを使用する場合
- 30mmを超える直径が必要な場合
最適な製品を検索するためにフィルターをお使いください |
公差イグボール ベアリングには、用途によって異なる寸法公差を適用できます。標準品は、高速回転でも確実に運転できるようにすきまの大きいベアリングを適用しています。球面ボールの内径公差はE10です。軸の公差にはh6~h9が必要です。 内径の測定
動摩擦係数と速度メンテナンスフリーであるイグボールベアリングの大きな特長は、イグリデュール製の球面ボールの内径部で、取り付けられた軸が高速回転することです。この特長はポリマーとスチールの違いにあります。ポリマーは、無潤滑運転でも摩擦が小さく、高速回転が可能です。ラジアル荷重を考慮に入れた場合、最大回転表面速度0.5m/sまで適用できます。一方、軸の回転は、球面の内径部で支持されています。メンテナンスフリーのイグボールは直動運動にも対応しています。
耐紫外線性耐食性に優れたイグボールベアリングは、特に屋外での使用に適しています。イグボールは紫外線に対する耐性があります。紫外線により球面ボールがわずかに変色することがありますが、機械的な特性や電気的性質、または熱的特性には影響しません。