igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
3 から 1
- PRT-04向けスライドパーツ交換キット
- 摩耗したすべりパッドを新しいものに交換可能
- PRTロータリーテーブルベアリングの寿命を延ばし、環境にもやさしい
- 4種類の材質: J、H1、F2、A180
- 組立方法のダウンロードはこちら
igus-icon-lieferzeitPRT-04-20-KIT-J
サイズ20
PRT-04シリーズ用スライドパーツ交換キットは、摩耗したスライドパーツを簡単に交換することができます。PRTロータリーテーブルベアリングの寿命を延ばし、環境にもやさしい製品です。
交換キットには4種類の材質があり、用途に応じて使い分けることができます。 食品接触、高温、クリーンルーム用途などに適したものを選べます。またこの4種類の材質で、PRTロータリーテーブルベアリングはメンテナンスフリー、無潤滑での使用が可能となります。