igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
2 から 1
- ねじトルク1Nmで10Nmまでクランプ可能
- 外輪にねじで簡単に取り付け
- モジュラー式システムの一部
igus-icon-lieferzeitPRT-HK-20
80
イグリデュールPRTロータリーテーブルベアリングは、無潤滑・無給油で取り付けが簡単なロータリーテーブルベアリングです。製品は転がりではなく、樹脂のすべりによって可動します。内輪・外輪は軽量な硬質アルマイト処理アルミニウム製、すべり部は摩耗を最適化したメンテナンスフリーのイグリデュール樹脂製です。
手動クランプ付きPRT-04は、PRT-04シリーズモジュラーシステムの部品です。アルミニウム製のクランプブロックは、外輪のどの位置でも取り付け可能です。PRT ロータリーテーブルを素早く簡単に固定し、回転を防止することができます。
イグリデュールJ製スライドパーツは優れた汎用タイプです。無潤滑運転で摩擦係数が低いのが特長です。またこの材質は、低吸湿性で、耐薬品性にも優れています。