igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
2 から 1
- 耐摩耗性の向上
- 優れた摩擦特性
- 高強度
- 衝撃荷重に強い
注記 希望のギヤ比を実現するには、かさ歯車を2つ注文する必要があります。
かさ歯車の軸は直角に交差します。
ここに掲載されているかさ歯車 (1:1.5) は、互いに組み合わせることができます。同じモジュールが選択されていることを必ずご確認ください。
今すぐ寿命予測計算するにはこちら
最適な形状が見つからない場合はこちら
igus-icon-lieferzeitP360GM-BG-150-016-00-080-R-15
1.5
16