- ギヤ作業向けに特別に開発されました
- 破断伸度36% の高い延性
- DLPおよびLCDプリンター用
さまざまな3Dプリンター用の材質情報、例)AsigaとFormlabs、ダウンロード可能
さまざまな3Dプリンター用の材質情報、例)AsigaとFormlabs、ダウンロード可能
AsigaまたはGeneraの3Dプリンターを使用する場合、イグリデュール i4000を加工するための材質情報は、それぞれの材質データベースに直接保存されています。Formlabs Form 4 3Dプリンターで加工するための材質情報は、このページの「ダウンロード」タブにあります。
ギヤ用DLP 3Dプリント用レジン イグリデュールi4000
トライボレジンイグリデュールi4000は、ギヤ作業向けに特別に開発されました。この材質は、高精度の部品(歯数モジュールm=0.2)に適しているため、常温で行う様々な作業に使えます。開発にあたっては、ギヤに関連する機械的特性に特別な注意が払われ、それに基づいて材質が設計されました。
その結果、イグリデュールi4000は、ギヤ使用では、従来の3Dプリント用レジンの少なくとも3.5倍の耐用年数を実現しました。光重合プロセスにより、機械的仕様はほぼ等方性です。
加工上の注意 加工中は、液状樹脂が皮膚に触れるのを避けるため、保護具が必須です。よりよく処理するために、使用前に樹脂の入ったボトルをよく振ってください。
ところで、イグスの社内3Dプリントサービスでは、イグス独自のイグリデュールi4000樹脂を従来のDLP方式で高解像度に加工し、精密部品を製造することができます。また、紫外線波長が385nmで過度な硬化を抑えるため、より精密な形状を確保することができます。
イグスの3Dプリントサービスについての詳細はこちら
使用に適する場合
以下の場合は、他の材質を使用することをお勧めします
「ダウンロード」タブから入手できるイグリデュールi4000樹脂の完全な加工手順を必ずご確認ください。