イグリデュールJ350製送りねじナット - 最高使用温度+150℃ 高機能ポリマー イグリデュールJ350製の送りねじナットは、中~高温の環境下での連続使用が可能です。材質の性能を最大限に引き出すために、長期使用温度は+60〜+150℃が理想的です。その他の特長として、
► 高温下でも安定した寸法
► EN 45545 HL3、R24に基づく認証取得可能
► 鉄道業界に最適► 中荷重での良好な摩擦係数
► 長期使用温度+150℃で使用可能
► 許容永久面圧は、0~3.0MPa
当社の送りねじナットはすべて、耐摩耗性に優れたイグリデュール高機能ポリマーを使用しています。これによる特長:
► 100% 無潤滑でメンテナンスフリー
► 過酷な使用条件下に耐えることができる耐久性と強度
► 耐薬品性、カビの発生なし
► 静音で振動のない動作
► PTFEフリー
► FDA準拠 A180
► 高荷重対応
► 長期使用温度範囲 -20°C~+150°C
ベース材質は、工業繊維や充填材で強化されています。固体潤滑剤は、微細粒子からなり、通常は、繊維で強化された数百万の小部屋に埋め込まれています。これにより摺動面を充分に潤滑し、摩擦を低減することができます。当社の送りねじナットを決定的に安定させているのが、この添加材です。イグリデュールJ - あらゆる回転数で高効率、イグリデュールJ350 - 最高+150℃まで対応、イグリデュールA180 - 食品・製薬業界向けFDA準拠、イグリデュールE7 - 低荷重で高速回転向け、イグリデュールR - 振動・振動抑制、イグリデュールJ200 - アルミニウムとの最高の相性、イグリデュールW300 - 高荷重用途向け。 イグスでは、送りねじ用標準材質と送りねじナット形状の豊富なラインナップを取り揃えております。
円筒型送りねじナット円筒型送りねじナット、側面フラット加工送りねじナット フランジ型送りねじナット フランジ型、側面フラット加工高荷重作業向け送りねじナット形状円筒型射出成形送りねじナット射出成形送りねじナット フランジ型