igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
3 から 1
製品情報
構成可能なオプション
- 可搬重量:2kg
- 可動範囲:560 mm
- 自由度:3
- 速度:毎分20ピック
- 最低製品寿命:250万サイクル
- 防滴仕様、保護等級IP45
構成可能なオプション
- [Link id="436"]
igus-icon-lieferzeitRL-SCR-0102-24-0002-00-0
DINレールバージョン