igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
2 から 1
ドライギア ワームギヤ
- セルフロック機能
- 減速比:48:1、70:1
- 高アキシアル荷重向けロータリーテーブルベアリング
- 垂直取付け位置用の左右対称な駆動
- 適切なモータキットを利用可能
- トライボロジー特性を最適化したポリマーによる無潤滑運転
igus-icon-lieferzeitRL-D-50-101-48-01033
48:1
ドライギア ワームギヤ
ドライギア ワームギヤ
イグスのドライギア「RL-D」ワームギヤは、作業内容に応じて様々な設計をご用意しています。すべてのワームギヤに共通して、ケーブルを通す穴が中央にあります。また、ワームギヤに最適なモーターキットと近接スイッチキットもご用意しています。詳細は、こちらからご覧ください。
ワームホイールはトライボロジー的に最適化された高機能ポリマー製のため、ギアボックスは無潤滑で動作し、メンテナンスフリーです。
「RL-D」はサイズ20、30、50からお選びいただけます。すべてのサイズに左右対称型と左右非対称型の設計をご用意しています。
両側に出力がある左右対称の設計は、特に垂直取付の際に使用されます。通常、ギアボックスは旋回用途の駆動やロボット部品として使用されます。
片側に出力がある左右非対称の設計は、特に回転テーブルや減速機などの回転用途において水平取付けで使用されます。代表的な用途として、マテリアルハンドリング、金型製作、センサー調整などがあります。
すべてのサイズと設計が、PRT ロータリーテーブルベアリングとボールベアリングに対応しています。ロータリーテーブルベアリングは高いアキシアル荷重および低速作業で、ボールベアリングは低いアキシアル荷重および高加速作業で使用されます。