igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
3 から 1
- 利用可能なモータサイズ:NEMA17、NEMA23
- 利用可能な設計:撚り線、コネクタ、エンコーダ
- 保持トルクNEMA17:0.5Nm
- 保持トルクNEMA23:2.0Nm
モータキットのみの価格です(ギアボックスは含まれません)。
モータの仕様については、ダウンロードページのデータシートをご覧ください。
igus-icon-lieferzeitRL-A51.0101
リッツ線付き
NEMA17
モータキットのみの価格です(ギアボックスは含まれません)。
モータの仕様については、ダウンロードページのデータシートをご覧ください。
イグスのステッピングモータは、高速かつコンパクトな設計を特長としています。中程度の荷重がかかる用途に最適です。
ステッピングモータは正確に動作し、堅牢で費用対効果が高く、制御が容易です。
設計に応じて、撚り線またはメトリックコネクタM12(17)で接続できます。コネクタは、モータハウジングの後部に直接取り付けられています。
ステッピングモーターのコネクタの保護等級はIP65です。モーター全体の保護等級をIP65にするために、軸シール付きのモーターキットもご要望に応じてご利用いただけます。
設計に応じて、モータにエンコーダとメトリックコネクタM12(17)を付属することも可能です。エンコーダは、モータハウジングに内蔵されています。そのため、2つのコネクタはモータの後部に並んでいます。