製品情報
- 60mm以上の柔軟なストローク
- 最大アキシアル荷重25N(NEMA17モーター付き)
- NEMA17モータで直接駆動可能
その他の利点はこちら
- リミットスイッチキットはすべてのオプションで利用可能
注意:カンチレバー アクチュエータを使用できるのは、適切なモータキットと組み合わせる場合のみです。
製品情報
その他の利点はこちら
注意:カンチレバー アクチュエータを使用できるのは、適切なモータキットと組み合わせる場合のみです。
ラック&ピニオン機構を搭載したApiroギアボックスは、主にプッシャーおよび位置調節機構で使用されます。
遊星ギアボックス内蔵のApiroラック&ピニオンギアボックスは、NEMA17モータに直接接続することができます。遊星歯車でモータ出力を増加させます。これにより、非常にコンパクトでありながら強力な駆動ユニットを実現します。
大きなメリットは、Apiroラック&ピニオンギアを簡単に同期できることです。カップリング内蔵のため、複数のラック&ピニオンギア用のドライブとして、シャフトを柔軟に接続できるようになります。動力は通常、減速比32:1のApiroウォームギアを介して送信され、システムにはセルフロック機能が働きます。
イグスのApiroとは低コストのギア で、柔軟性に優れ、お客様仕様のソリューションを意味します。モジュラー式ギアボックスは、ギアボックスの入力と出力に関する様々な設計、減速比、アクセサリの組み合わせを基に、幅広い製品ラインアップを提供しています。ウォームギアに加えて、モジュラー式ギアボックスには、かさ歯車とリニアギアも含まれます。
モジュール構造および各部品の簡単な接続で無限のアプリケーションに対応し、低コストでソリューションを提供します。これが、ギリシャ語で「無限」を意味する「Apiro」という名の由来です。
Apiroはまた、迅速かつ低コストで特別なソリューションを実装する際にも使用できます。
一般的性質:
Apiroギアは、単純な手動での揺動運動から、包装機械における自動位置調整、複雑なロボットキネマティクスまで、幅広い用途で使用できます。
用途:
具体的な使用事例とそれを再現するための部品リストは、こちらをご覧ください。