ドライギア Apiro 手動クランプ・位置表示器付きギヤボックス

RL-A10.0111 product image
igus-icon-lupe
RL-A10.0111 technical drawing
igus-icon-lupe
2 から 1
RL-A10.0111 product image
RL-A10.0111 technical drawing

手動クランプと位置表示器を搭載したApiroワームギヤで、手動で調整および取付けが可能。

製品情報

  • 減速比:4:1、8:1、32:1、64:1
  • 出力トルク:2.5Nm
  • 出力:Apiro 多機能プロファイル用中空軸
  • ドライブ:ハンドホイール
  • アクセサリは、0°、90°、180°、270°の4方向に回転可能

構成可能なオプション

  • より多くの減速比に対応
igus-icon-lieferzeitRL-A10.0111
4:1

イグスでショッピング