ルームリニアロボット|DLE-RG-0004|作業領域 2000×2000×1000mm

DLE-RG-0004 product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0004 product image
igus-icon-lupe
DLE-RG-0004 product image
igus-icon-lupe
3 から 1
DLE-RG-0004 product image
DLE-RG-0004 product image
DLE-RG-0004 product image

製品情報

  • 最大可搬重量:10.0kg
  • 作業範囲 2000 x 2000 x 1000 mm
  • 自由度:3
  • X軸最大速度:0.2 m/s
  • Y & Z軸最大速度 0.4 m/s
  • 繰り返し精度 ± 0.5mm


オプションで利用可能

igus-icon-lieferzeitDLE-RG-0004
ステッピングモーター
0.4
コントローラー無し