ルームリニアロボット|DLE-RG-0002|作業領域 400×400×150mm

DLE-RG-0002 product image
igus-icon-lupe

製品情報

  • 最大可搬重量:2.0 kg
  • 動作範囲 400 x 400 x 150 mm
  • 自由度:3
  • 最高速度:0.5 m/s
  • 繰り返し精度 ± 0.5mm


オプションで利用可能

igus-icon-lieferzeitDLE-RG-0002
ステッピングモーター
0.5
コントローラー無し