製品情報
- 作業領域 2500 x 750mm
- 最大可搬重量:5kg
- 最高速度:0.5 m/s
- 繰り返し精度 ±0.5mm
オプションで利用可能
- その他の寸法はお問い合わせください
- 近接スイッチ、取付ブラケット付き
- コントロールシステム
- 3m、5m、10mの接続ケーブル
製品情報
オプションで利用可能
ライン
ガントリーロボット
幅広い作業に対応できるように、イグスでは、サーフェス、ライン、ルームポータルなどの、ロボットポータルを提供しています。 イグスのポータルには、構成済みドライリン リニアモジュール、イグスのステッピングモーター付きリニア軸の他に、ユーザー自身で組み立てる必要がある部材が全て含まれています。
使用事例
ドライリンラインポータルロボットの代表的な採用分野は、ピック&プレース作業、ベルトコンベヤーピッキング、積み重ね作業です。 このロボットは、プラットフォームを提供して、そこでお客様の作業ができるようにします。例えば、仕分け作業を可能にするグリッパーを非常に簡単に取り付けることができます。当社のポータルは、電子機器産業、医療技術、 工業生産など、 さまざまな分野に進出しています。
Y軸
構成:ドライリンZLW-10120 歯付ベルト軸、歯付ベルト張力 200 N、送り速度 75 mm/rev、アルミニウム製プロファイル、表面処理:硬質アルマイト仕上げ、ネオプレン歯付ベルト、黒、長さ 150 mm のガイドキャリッジ、アルマイト処理アルミニウム製交換ハウジングベアリング
、アルミニウム製トラバース、イグス
M12 コネクターおよびエンコーダー付きバージョンで NEMA24 サイズのステッピングモーターにより駆動。
Z軸
構成:ドライリンGRR-1280 カンチレバーアクチュエーター、AWMR中空シャフト、送り速度:
72.26 mm/rev、アルミニウム製軸、長さ100 mmのガイドキャリッジ、付属品:調整可能なハウジングベアリング、アルミニウム製トラバース、M12コネクターとエンコーダー付きバージョンの、NEMA23イグス製
ステッピングモーターで駆動
制御システム
イグス ロボット制御ソフトウェアを使えば、ロボットプログラミングと制御がシンプルで直感的にできるようになり、自動化への参入も容易になります。モジュラー構造により、デルタロボットのような様々なキネマティクスを制御することができます。 ポータルロボットは、イグスのロボット制御ソフトウェアにより、その利点をすべて活かして直接制御することができます。
無料でライセンスフリーのイグス ロボット制御ソフトウェアは、制御システムに統合されているため、システムの多くの部品に対して、統一された操作コンセプトと一貫した通信サービスを利用することができます。これにより、容易にプロジェクトのプランニングができるようになり、試運転を迅速に行うことができます。
イグスロボット制御ソフトウェアは構成部品には含まれませんが、別途購入できます。マスター制御システムは必要ありません。
独自の(ロボット)制御システムを使用する場合でも、問題ありません。
また、コントローラーで各軸を個別に操作することも可能です。 例えば、イグスのdryveモーター制御ユニットD1があります。 この制御アーキテクチャでは、リニア軸またはモーターにつき1つのモーター制御ユニットが必要で、さらにマスター制御システムにより移動座標を制御する必要があります。その後、開発環境でデルタロボットのインバース・キネマティクスを自分でプログラムする必要があります。
モーター制御ユニットは、部品の構成要素ではなく、オプションとして弊社から購入することが可能です。イグスでは、マスター制御システムは現在、提供していません。
オプションアクセサリー
2軸キネマティクス用ケーブルセット(3、5、10m)、イグスロボット制御ソフトウェア ガントリーロボット用、またはその他の寸法については別途お問い合わせください。
追加情報
最大可搬重量:は10kgまで。ここでZ軸モーターに大きな負荷がかかり、摩耗が進みます。 ご希望通りに使用できるかどうか不明な場合は、お問い合わせください。 技術設計に準じた最長ストローク6m、耐荷重20kgのさまざまなサイズを提供することができます。 お気軽にお問い合わせいただくか、
ガントリーコンフィギュレーター(ベータ版)をご利用ください。